100003117
Turck
Control Cabinet Solutions
standard20ex20control20cabinet
Powered by
CAD모델 선택
{turck/control20cabinet20solutions/standard20ex20control20cabinet/100003117.prj},{NB=100003117},{BMENB=100003117},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/d0/100003117.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/de/d0/100003117.png},{DESCSHORT=excom I/O System, System Enclosure 460 x 550 x 260}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100003117
DESCSHORT
Short Description
excom I/O System, System Enclosure 460 x 550 x 260
DESCLONG
Long Description
excom I/O System, System Enclosure 460 x 550 x 260, Operating voltage 19.2…32 VDC, Stainless steel quality 1.4404 (AISI 316L), With inspection window, Receptacle plate equipped with plastic cable glands (4 × M25 power supply, 4 × M20 Ex i bus, 66 × M20 Ex i I/O signals) and 1 × M20 breather/drainer, Additional installation of Ex e terminals (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) for connecting the supply voltage, Stainless steel housing with built-in module rack MT08-2G and Modex filter
EAN
4047101475227
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EG-VA465526/112-0100/2GD60
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기