??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100007472
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 15" Display für F&B - CODESYS V3 PLC mit TARGET &
DESCLONG
Langbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 15" Display für F&B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch, 15” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1366x768 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front und Polyesterbeschichtung, Edelstahlumrandung und lebensmittelsichere Dichtung, IP69 Schutzart, Hochdruck wasserdicht bis 80 °C, Säure- und chemikalienbeständig, 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz
EAN
4047101509571
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX715FB-P3CV01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten