??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100007473
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 7" Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mi
DESCLONG
Langbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 7" Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch, 7” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 800x480 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front, Höhere Helligkeit für verbesserte Lesbarkeit bei Sonnenlicht, Liquid Bonding (LOCA) zur Bildschirmveredlung für besseren Kontrast und Helligkeit durch verminderte Reflexion und Lichtbrechung, Erweiterter Temperaturbereich, Erhöhte Robustheit gegen mechanische Einwirkungen, Ganzmetallgehäuse & Schutz der Platine durch Beschichtung, 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz
EAN
4047101509588
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX707HB-P3CV01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten