??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
SIZE
サイズ
M 8
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
1.25 mm
K
5.5 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
S
12 mm
TS
公差-S
-0.25 mm
E
対角
13.1 mm
SOW
座金寸法
18x1.6
SOSW
ばね座金寸法
14.5x2.0
LOR
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
8.4 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報