??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
SIZE
サイズ
M 10
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
1.5 mm
K
7 mm
TK
公差-k
+-0.2 mm
S
14 mm
TS
公差-S
-0.25 mm
E
対角
15.5 mm
SOW
座金寸法
22x2.3
SOSW
ばね座金寸法
17.5x2.5
LOR
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
10 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報