??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1003334
DESCSHORT
Description short
Imprimantes
DESCLONG
Description long
Imprimantes, poids: 21 kg, largeur: 523 mm, hauteur: 340 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BLUEMARK ID
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626471075
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
61
BAE617
Masse
27500 g
AAF528
interface
Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 USB 2.0 Device, 1 USB 2.0 Host
AAO663
GTIN
4055626471075
AAW338
Manufacturer product designation
Imprimantes
AAU734
Manufacturer product description
Imprimante monochrome à technologie DEL UV, logiciel de marquage intégré « APPLI MARKING SYSTEM » on board. Écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.
AAO057
Product type
BLUEMARK ID
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84433210
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !