??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014129
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-W100 (50X50) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786706
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO663
GTIN
4046356786706
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-W100 (50X50) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft