??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014150
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gebotsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Gesichtsschutzschild benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-M105 (D100)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356783958
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAO663
GTIN
4046356783958
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gebotsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Gesichtsschutzschild benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-M105 (D100)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft