??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014166
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gebotsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Vor Arbeiten freischalten, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-M110 (D200)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356784115
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAO663
GTIN
4046356784115
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gebotsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Vor Arbeiten freischalten, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-M110 (D200)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft