??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014204
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'interdiction
DESCLONG
Description long
Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense d'introduire la main, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, surface utile: d: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-P107 (D200)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356784993
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAC895
diamètre
200 mm
BAF016
Largeur
0 mm
BAA020
hauteur
0 mm
BAA351
couleur
red/white
BAF742
Type d’impression de motif
Défense d'introduire la main
AAO663
GTIN
4046356784993
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette d'interdiction
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense d'introduire la main, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, surface utile: d: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PML-P107 (D200)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !