??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014219
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbotsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Diagonalbalken, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-P100 (D50) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786768
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC895
Durchmesser
50 mm
BAF016
Breite
0 mm
BAA020
Höhe
0 mm
BAA351
Farbe
rot/weiß
BAF742
Art des Motivs (Druck)
Diagonalbalken
AAO663
GTIN
4046356786768
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verbotsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Diagonalbalken, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-P100 (D50) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft