??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014253
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rohrleitungsmarkierer
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, grau, beschriftet nach Kundenangaben: Luft, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 26 x 280 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-T103 (26X280)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356784498
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
AAC895
Durchmesser
0 mm
BAF016
Breite
280 mm
BAA020
Höhe
26 mm
BAA351
Farbe
grau
BAF742
Art des Motivs (Druck)
Luft
AAO663
GTIN
4046356784498
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Rohrleitungsmarkierer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, grau, beschriftet nach Kundenangaben: Luft, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 26 x 280 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-T103 (26X280)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft