??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014287
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gefahrstoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Gefahrstoffschild, Karte, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-GHS100 (13X13)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786614
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAC895
Durchmesser
0 mm
BAF016
Breite
13 mm
BAA020
Höhe
13 mm
BAA351
Farbe
rot/weiß
AAO663
GTIN
4046356786614
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gefahrstoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gefahrstoffschild, Karte, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-GHS100 (13X13)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft