??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014287
DESCSHORT
Description short
Étiquette substance dangereuse
DESCLONG
Description long
Étiquette substance dangereuse, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-PML-GHS100 (13X13)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786614
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAC895
diamètre
0 mm
BAF016
Largeur
13 mm
BAA020
hauteur
13 mm
BAA351
couleur
red/white
AAO663
GTIN
4046356786614
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette substance dangereuse
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette substance dangereuse, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 50
AAO057
Product type
US-PML-GHS100 (13X13)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !