??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019705
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Stahlblech, Anschlussart: Kabelverschraubung M20, Kabelabgang: oben und unten, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626701080
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
BAF016
Breite
40.2 mm
BAA020
Höhe
160.40646 mm
AAF040
Nettogewicht
0.713 kg
BAB577
Tiefe
115 mm
BAD982
Faserart
Multimode fiberglass
AAO663
GTIN
4055626701080
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Stahlblech, Anschlussart: Kabelverschraubung M20, Kabelabgang: oben und unten, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten