??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019712
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spleißbox
DESCLONG
Langbeschreibung
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Stahlblech, Anschlussart: Kabelverschraubung M20, Kabelabgang: oben und unten, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626701028
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
40.2 mm
BAA020
Höhe
160.40646 mm
AAF040
Nettogewicht
0.723 kg
BAB577
Tiefe
115 mm
BAD982
Faserart
Multi-mode 50/125 µm fiberglass
AAO663
GTIN
4055626701028
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Spleißbox
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienen-Spleißbox, komplett spleißfertig montiert, für 6x LC-Duplex (OM4)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten