??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BEST
Référence
10228-01-808
SW
Filetage
6.6 mm
D
Description
10 mm
L
Longueur
64 mm
S
Poids ca. kg
8 mm
GEW
Poids environ
0.0339 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
ECLSASS
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495510798
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques