HF103WF-C-3
利来链条
塑料侧弯平顶链
103系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/103_series/hf103wf_c_asmtab.prj},{NB=HF103WF-C-3},{CM=HF103WF-C},{SERIES=103 Series},{PN=103 Seamless toothed chain surface with rubber attachment},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), surface white rubber (TPE),operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=40m/min},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 27 pieces},{W=103.0},{K=3},{WEIGHT=1.78},{RBR=120},{TR=170},{PPATH=hf103wf-c/assembily/hf103wf_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
HF103WF-C
SERIES
系列
103 系列
PN
产品名称
103无缝齿形链表面附橡胶
MATERIAL
材质
白色聚甲醛(POM),表面白色橡胶(TPE),使用温度-10°C~+40°C
W
宽
103.0
mm
K
两个附橡胶面间距 : 42.2*K
WEIGHT
重量
1.78
kg/m
RBR
Rb反向弯曲半径
120
mm
TR
Rs转弯半径
170
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews