您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
103-2CD
利来链条
塑料侧弯平顶链
103系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/103_series/103_2cd_asmtab.prj},{NB=103-2CD},{CM=103-2CD},{SERIES=103 Series},{PN=103-2C Flexible chain with Flight},{APPLICATION=Mainly used to conveying various kinds of food, beverage, and bearings.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 28 pieces},{W=103.0},{BH=16},{TR=200},{BS=35.5N},{PPATH=103_2cd/assembly/103_2cd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
103-2CD
SERIES
系列
103 系列
PN
产品名称
103-2C 齿形链带挡板
APPLICATION
应用
主要应用在各类食品,饮料,轴承,以及各类物品输送
MATERIAL
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷 (25° C) 为2100N,最大输送长度为12米
REMARK
备注
1米=28片
W
宽
103.0
mm
BH
挡板高度
16
mm
TR
转弯半径
200
mm
BS
挡板间距
35.5N
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews