HF103WF-C-3
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
103 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/103_series/hf103wf_c_asmtab.prj},{NB=HF103WF-C-3},{CM=HF103WF-C},{SERIES=103 Series},{PN=103 Seamless toothed chain surface with rubber attachment},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), surface white rubber (TPE),operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=40m/min},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 27 pieces},{W=103.0},{K=3},{WEIGHT=1.78},{RBR=120},{TR=170},{PPATH=hf103wf-c/assembily/hf103wf_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CM
Chain model
HF103WF-C
SERIES
Series
103 Series
PN
Product name
103 Seamless toothed chain surface with rubber attachment
MATERIAL
Material
White Polyoxymethylene (POM), surface white rubber (TPE),operating temperature -10°C~+40°C
W
Width
103.0
mm
K
Distance between two rubber surfaces : 42.2*K
WEIGHT
Weight
1.78
kg/m
RBR
Rb opposite bending raduis
120
mm
TR
Rs Sideflex radius
170
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기