??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1032996
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienen-Montagerahmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Mit dem Tragschienenmontagerahmen können Sie ein Display auf einer Tragschiene, z. B. im Schaltschrank, montieren. Sie können den Tragschienenmontagerahmen mit folgenden Digitalanzeigen verwenden: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FA MCR-D-RM
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
0.589 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Montagematerial
AAO663
GTIN
4055626537511
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienen-Montagerahmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mit dem Tragschienenmontagerahmen können Sie ein Display auf einer Tragschiene, z. B. im Schaltschrank, montieren. Sie können den Tragschienenmontagerahmen mit folgenden Digitalanzeigen verwenden: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
AAO057
Herstellerprodukttyp
FA MCR-D-RM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626537511
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten