??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1032996
DESCSHORT
Description short
Cadre de montage métallique pour connecteurs
DESCLONG
Description long
Avec le cadre de montage du rail DIN, il est possible de monter un écran sur un rail DIN, p. ex. dans l'armoire électrique. Vous pouvez utiliser le cadre de montage du rail DIN, avec les affichages numériques suivants : FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FA MCR-D-RM
PREVIEW
Preview
AAF040
poids net
0.589 kg
AAB382
type d'accessoire
Mounting material
AAO663
GTIN
4055626537511
AAW338
Manufacturer product designation
Cadre de montage métallique pour connecteurs
AAU734
Manufacturer product description
Avec le cadre de montage du rail DIN, il est possible de monter un écran sur un rail DIN, p. ex. dans l'armoire électrique. Vous pouvez utiliser le cadre de montage du rail DIN, avec les affichages numériques suivants : FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
AAO057
Product type
FA MCR-D-RM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626537511
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D