??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1054366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kurzschlussstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussstecker für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker, 5-polig, schließt den Schaltkreis am letzten Y-Verteiler einer Reihenschaltung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626698007
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
11.900 g
AAG503
DC-Trennung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626698007
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kurzschlussstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussstecker für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker, 5-polig, schließt den Schaltkreis am letzten Y-Verteiler einer Reihenschaltung
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85332100
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft