??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
10550-10-511
B
Breite
88 mm
B1
Breite
51 mm
B2
Breite
14.2 mm
H
Höhe
40 mm
L
Länge
46.1 mm
L1
Länge
36 mm
L2
Länge
10.1 mm
NUTB
Nutbreite
mm
W
Winkel
mm
Wert eingeben für W
Winkel
mm
cm
inch
ft
GEW
Gewicht ca.
0.0896 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495526249
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung