??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
TYP
Typ
-
FORM
Form
mm
B
Breite
33 mm
B1
Breite
17 mm
B2
Breite
25.5 mm
B3
Breite
23 mm
D
Durchmesser
100 mm
D1
Durchmesser
93 mm
D2
Durchmesser
71 mm
D3
Durchmesser
5.5 mm
H
Höhe
118 mm
H1
Höhe
112 mm
H2
Höhe
70 mm
L
Länge
106.0 mm
L1
Länge
59 mm
L2
Länge
9.3 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung