??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
TYP
Typ
-
FORM
Provedení
mm
B
Šířka
33 mm
B1
Šířka
17 mm
B2
Šířka
25.5 mm
B3
Šířka
23 mm
D
Pr?m?r
100 mm
D1
Pr?m?r
93 mm
D2
Pr?m?r
71 mm
D3
Pr?m?r
5.5 mm
H
Výška
118 mm
H1
Výška
112 mm
H2
Výška
70 mm
L
Délka
106.0 mm
L1
Délka
59 mm
L2
Délka
9.3 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze