??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BEST
N. d'ordine
TYP
Tipo
-
FORM
Forma
mm
B
Larghezza
33 mm
B1
Larghezza
17 mm
B2
Larghezza
25.5 mm
B3
Larghezza
23 mm
D
Diametro
100 mm
D1
Diametro
93 mm
D2
Diametro
71 mm
D3
Diametro
5.5 mm
H
Altezza
118 mm
H1
Altezza
112 mm
H2
Altezza
70 mm
L
Lunghezza
106.0 mm
L1
Lunghezza
59 mm
L2
Lunghezza
9.3 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione