??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
TYP
Typ
FORM
Forma
mm
B
Szerokość
105.0 mm
B1
Szerokość
60 mm
B2
Szerokość
19 mm
H
Wysokość
50 mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
L
Długość
153.5 mm
L1
Długość
136 mm
L2
Długość
mm
NUTB
Szerokość rowka
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar