??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
264897
FN
11002
OB
Objektbänder
SENIOR V HS 160/35
BT
Bandtyp
Objektbänder und Aufnahme-Elemente
W
Winkel
°
TK
Tragkraft
160 kg
LH
Lappenhöhe
160 mm
LB
Lappenbreite
35 mm
VB
verstellbar
-
TG
tauglich für EI30
ja
AS
Anschlagsituation
stumpf / ungefälzt
WER
Werkstoff
Edelstahl
OF
Oberfläche
gebürstet matt
DIN
links/rechts
Download CAD models
Previews
3D
Dimension