??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1127052
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Multifunktionales Energiemessgerät mit 24 V DC Versorgung und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EEM-MA770-24DC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151055226
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed
AAF040
Nettogewicht
0.505 kg
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Nein
AAH684
Impulszähler vorhanden
Nein
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Nein
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151055226
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Messgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multifunktionales Energiemessgerät mit 24 V DC Versorgung und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V
AAO057
Herstellerprodukttyp
EEM-MA770-24DC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303100
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten