??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1127059
DESCSHORT
Description short
Misuratore
DESCLONG
Description long
Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con alimentazione da 24 V DC e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EEM-MA370-24DC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151055240
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificati e omologazioni
UL Listed, cUL Listed
AAF040
Mass
0.400 kg
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
No
AAH683
frequency meter present
No
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
No
AAH682
tachometer present
No
AAO663
codice EAN
4063151055240
AAW338
Manufacturer product designation
Misuratore
AAU734
Manufacturer product description
Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con alimentazione da 24 V DC e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V
AAO057
Product type
EEM-MA370-24DC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
90303100
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime