??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1127060
DESCSHORT
Description short
Appareil de mesure
DESCLONG
Description long
Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC, raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EEM-MA771-24DC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151054779
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
BAB392
certificats et homologations
CE
AAF040
poids net
0.470 kg
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
No
AAH683
frequency meter present
No
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
No
AAH682
tachometer present
No
AAO663
GTIN
4063151054779
AAW338
Manufacturer product designation
Appareil de mesure
AAU734
Manufacturer product description
Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC, raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V
AAO057
Product type
EEM-MA771-24DC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
90303100
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D