1138-6
CKD
조질·조압기기
필터
대구경 필터 1138・1126・A1338・1326・1238・1226・1226J
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter/lbsf/lbsf1138.prj},{NB=1138-6},{MODEL=1138},{PS=-6},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
형번
1138
PS
접속 구경
6 : NPT3/4
8 : NPT1
6C : Rc3/4
8C : Rc1
6 : NPT3/4
8 : NPT1
6C : Rc3/4
8C : Rc1
OPT1
드레인 배출
기호 없음 : 수동 콕
E : 플렉시블 드레인
F : 수동 콕부착NO오토 드레인(무가압 시 배출 있음)
F1 : 수동 콕 부착 NC 오토 드레인(무가압 시 배출 없음)
기호 없음 : 수동 콕
E : 플렉시블 드레인
F : 수동 콕부착NO오토 드레인(무가압 시 배출 있음)
F1 : 수동 콕 부착 NC 오토 드레인(무가압 시 배출 없음)
OPT2
볼 재질
기호 없음 : 폴리카보네이트 볼
Z : Nylon bowl
M : 메탈 볼
MG : 게이지 부착 메탈 볼
기호 없음 : 폴리카보네이트 볼
Z : Nylon bowl
M : 메탈 볼
MG : 게이지 부착 메탈 볼
OPT3
엘리먼트
기호 없음 : 5μm
X : 3μm
Y : 0.3μm
기호 없음 : 5μm
X : 3μm
Y : 0.3μm
A
266.0
mm
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도