??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1147130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckdose
DESCLONG
Langbeschreibung
Schienenmontable Steckdose, mit Leuchtanzeige, Gehäusefarbe: grau, mit Schraubanschluss, Ländervariante: Steckbild USA, ohne UL-Zulassung, Gehäusebreite 45 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EO-AB/UT/LED/16/250
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAF040
Nettogewicht
0.080 kg
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
AAW366
Einbautiefe
57.500 mm
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
2.500
AAF677
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAF864
Kontrollleuchte vorhanden
Ja
AAP703
Anzahl der Steckdosen
1
AAO663
GTIN
4063151139315
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schienenmontable Steckdose, mit Leuchtanzeige, Gehäusefarbe: grau, mit Schraubanschluss, Ländervariante: Steckbild USA, ohne UL-Zulassung, Gehäusebreite 45 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EO-AB/UT/LED/16/250
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151139315
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten