??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
12006
MAT
Material
NBR Rubber
COL
Color
Black
ST
Slot Tab
8.00 mm
A
31.10 mm
B
14.00 mm
C
3.00 mm
D
11.69 mm
E
4.00 mm
W
Weight
.2087 kg/m
L
Length
Sold by the meter, max. 20m
CC
Compatibility Code
8-30, 8-40
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques