??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201683
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehzahlstarter
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,37 kW, einstellbaren Motorschutz, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, Push-in-Anschluss, dreiphasiger Lasteingang
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CSS 0.37-3/3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151265380
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAT099
RAL-Nummer
7042
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61800-5-1, IEC 61800-3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAF016
Breite
35 mm
BAA020
Höhe
210 mm
AAF040
Nettogewicht
1.229 kg
BAB577
Tiefe
175 mm
AAC824
Nennstrom
1.700 A
AAP621
Anzahl der Phasen
3
AAS576
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
22 W
AAT135
Mit Temperatursensor
Nein
AAP529
Anzahl der Stufen
2
AAF825
Basiselement ohne Abdeckung
Nein
AAF826
Leistungsregelung stufenlos
Ja
AAF827
Temperaturfühler vorhanden
Nein
AAF828
Schaltkontakt vorhanden
Ja
AAF632
Art der Beleuchtung
Ohne
BAC024
Art der Bedienung
Tast-/Tipptaster
AAO663
GTIN
4063151265380
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Drehzahlstarter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,37 kW, einstellbaren Motorschutz, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, Push-in-Anschluss, dreiphasiger Lasteingang
AAO057
Herstellerprodukttyp
CSS 0.37-3/3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten