??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201825
DESCSHORT
Description short
Démarreur à vitesse variable
DESCLONG
Description long
Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,37 kW, protection moteur réglable, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, raccordement Push-in, entrée de charge triphasée, avec filtre CEM intégré
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CSS 0.37-3/3-EMC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151265250
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAT099
Color number according to RAL
7042
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
1.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61800-5-1, IEC 61800-3
BAB392
certificats et homologations
UL Listed, cUL Listed
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
BAF016
Largeur
35 mm
BAA020
hauteur
209.999974 mm
AAF040
poids net
1.220 kg
BAB577
profondeur
195 mm
AAC824
courant nominal
1.700 A
AAP621
Number of phases
3
AAS576
Power loss per device, current-dependent [PlId]
23 W
AAT135
With temperature sensor
No
AAP529
Nombre de niveaux
2
AAF825
basic element without cover
No
AAF826
power control step less
Yes
AAF827
temperature sensor present
No
AAF828
switching contact present
Yes
AAF632
type of Illumination
Without
BAC024
type de commande
Key/touch control
AAO663
GTIN
4063151265250
AAW338
Manufacturer product designation
Démarreur à vitesse variable
AAU734
Manufacturer product description
Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,37 kW, protection moteur réglable, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, raccordement Push-in, entrée de charge triphasée, avec filtre CEM intégré
AAO057
Product type
CSS 0.37-3/3-EMC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D