??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
12022
DESC
Description
Roller Wheel
MAT
Material
Fiberglass Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
58.00 mm
B
30.00 mm
C
48.40 mm
D
D Dia.
22.00 mm
E
E Dia.
10.00 mm
W
Weight
.1545 kg
CC
Compatibility Code
10-45
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報