??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1204588
DESCSHORT
Description short
Pince à dénuder
DESCLONG
Description long
Pince à dénuder, section min.: 0,08 mm², section max.: 6 mm², poids 205, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918256029
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
205 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
Yes
BAD875
poids net
205 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
1-component
BAC745
section minimum
0.080 mm^2
AAG666
grip casing
plastic sleeve
BAC680
section maximum
6 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
No
AAK878
automatic wrenching
Yes
AAL858
impact protection present
Yes
AAL786
longitudinal section present
No
AAI998
min. strip diameter (AWG)
28
AAI997
max. strip diameter (AWG)
10
AAJ001
max. strip range (cross-section)
6 mm^2
AAI999
max. strip range (diameter)
2.900 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
0.500 mm
AAM138
spiral cut possible
No
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
38 mm
AAL197
self adjusting
Yes
AAL442
wire cutter present
Yes
AAG843
jaw length
6 mm
AAM054
round edge present
No
BAF513
Largeur de la tête
17 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4017918256029
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Pince à dénuder pour conducteurs à isolant PVC, zone de dénudage : 0,08 à 6 mm², coupure de fil jusqu'à 6 mm² souple ou 4 mm² rigide
AAO057
Product type
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
GB
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !