??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1205985
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schneidwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidwerkzeug, Querschnitt min.: 0 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUTFOX FB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918137755
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
165 mm
BAD875
Nettogewicht
180 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAL296
Abisolierfunktion vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918137755
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schneidwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einhand-Brückenschneider, für feste Brücken FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUTFOX FB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft