??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1206214
DESCSHORT
Description short
Pince à dénuder
DESCLONG
Description long
Pince à dénuder, section min.: 6 mm², section max.: 16 mm², poids 125, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918387228
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAA018
longueur
180 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
No
BAD875
poids net
125 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
1-component
BAC745
section minimum
6 mm^2
AAG666
grip casing
plastic sleeve
BAC680
section maximum
16 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
No
AAK878
automatic wrenching
No
AAL858
impact protection present
No
AAL786
longitudinal section present
No
AAI998
min. strip diameter (AWG)
10
AAI997
max. strip diameter (AWG)
6
AAJ001
max. strip range (cross-section)
16 mm^2
AAI999
max. strip range (diameter)
4.200 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
2.900 mm
AAM138
spiral cut possible
No
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
68 mm
AAL197
self adjusting
Yes
AAL442
wire cutter present
No
AAG843
jaw length
16 mm
AAM054
round edge present
No
BAF513
Largeur de la tête
14 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
6 mm^2
AAO663
GTIN
4017918387228
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Outil de dénudage, pour conducteurs et câbles de 6 à 16 mm de diamètre
AAO057
Product type
QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !