??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206230
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schneidwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidwerkzeug, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPS STANDARD I/M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918166533
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAH833
max. Dicke des Materials
1.500 mm
AAO663
GTIN
4017918166533
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schneidwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‑CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, jedoch mit Inch/Metrisch-Maßschiene
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPS STANDARD I/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82034000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft