??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207569
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanalschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Multifunktionswerkzeug, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPS CD M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918895204
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
280 mm
BAD875
Nettogewicht
10553 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAO663
GTIN
4017918895204
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanalschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPS CD M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82073090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft