??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207585
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schneidwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidwerkzeug, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPS BASIC I/M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918895228
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAH833
max. Dicke des Materials
1.500 mm
AAO663
GTIN
4017918895228
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schneidwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von Neutralleitersammelschiene NLS‑CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch
AAO057
Herstellerprodukttyp
PPS BASIC I/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82034000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft