??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207637
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierzange, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 205, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUICK WIREFOX 6 SC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918910136
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
205 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Ja
BAD875
Nettogewicht
205 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
1-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
0.200 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
BAC680
max. Querschnitt
6 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Nein
AAK878
automatisch abziehend
Ja
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
16
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
10
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
6 mm^2
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
2.900 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
0.500 mm
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
38 mm
AAL197
selbsteinstellend
Ja
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Ja
AAG843
Länge der Backen
6 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Nein
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
17 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4017918910136
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierzange für kurzschlussfeste Leitungen, Abisolierbereich: 1,5 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm², Kabelstopper bis 18 mm²
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUICK WIREFOX 6 SC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
GB
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft