??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1208076
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ersatzmesser
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzmesser, Querschnitt min.: 0 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX ASI/SB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918954956
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAF016
Breite
5.500 mm
BAB264
min. Dicke
4.500 mm
BAA018
Länge
12 mm
AAG647
Form der Klinge
Messerkassette
AAL291
Abbrechklingen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918954956
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzmesser
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatzmesser
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX ASI/SB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82089000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft