??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1208487
DESCSHORT
Description short
Tournevis dynamométrique
DESCLONG
Description long
Tournevis dynamométrique, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSD 02 SAC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356014571
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
205 mm
BAB146
longueur totale
205 mm
BAF500
Longueur de la lame
100 mm
AAJ877
thickness of blade
0 mm
BAA437
Largeur de la lame
0 mm
BAE098
Couple max.
0.200 0173-1#05-AAA212#003
AAJ876
size of hexagon socket
4 mm
AAO663
GTIN
4046356014571
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis dynamométrique
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8
AAO057
Product type
TSD 02 SAC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !