??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212070
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubendreher, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-M BH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454070
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAB597
flexibel
Ja
AAL815
magnetisch vorhanden
Nein
BAA845
Schaftlänge
116.500 mm
AAM180
T-Griff vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4046356454070
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bit-Schraubendreher, mit 1/4" Schnellwechselfutter, Grifflänge 119 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz, passend für Bits nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 / ISO 1173, magnetisch
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-M BH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft