??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212150
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,02 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 136, schwarz/grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX 10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454407
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
191 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Ja
BAD875
Nettogewicht
136 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
0.020 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
BAC680
max. Querschnitt
10 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAK878
automatisch abziehend
Ja
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
34
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
8
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
10 mm^2
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
48 mm
AAL197
selbsteinstellend
Ja
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Ja
AAG843
Länge der Backen
7 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Nein
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
20 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
0.020 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454407
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX 10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft