??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212157
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Gewicht 120, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX 16-1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454162
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
166 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Nein
BAD875
Nettogewicht
120 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
1-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
6 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
BAC680
max. Querschnitt
16 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Nein
AAK878
automatisch abziehend
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Nein
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
10
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
6
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
16 mm^2
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
68 mm
AAL197
selbsteinstellend
Ja
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Nein
AAG843
Länge der Backen
16 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Nein
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
14 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
6 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454162
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierzange, für Leitungen und Leiter von 6   16 mm², selbstjustierend, beliebige Abisolierlänge, auch für einadrige Verdrahtungsleitungen geeignet
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX 16-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft